Publiceer je producten
STRIP SQUARE+ INGROUND 800

STRIP SQUARE+ INGROUND 800

Serie klasse I grondinbouwarmaturen met geringe inbouwdiepte.
Specificatie
  • - Behuizing van geëxtrudeerd geanodiseerd aluminium - Afscherming van gehard glas met zeefdruk markering - Kappen van gelakt spuitgietaluminium - Pakking in slijtvast siliconen - De QUICK versies zijn voorzien van een waterdichte aansluitdoos voor de bekabeling met kabels van Ø 5 mm tot Ø 13 mm - Schroeven van roestvrij staal - Kabeldrager-beugel van aluminium voor een zeer hoge thermische dissipatie van de componenten - Armatuur inclusief driver - Leverbaar zijn versies met ON-OFF driver en dimbare DALI driver - De kleur van het licht en de helderheid regelbaar door het Tunable White systeem - TW - TUNABLE WHITE (2700 ÷ 6500 K) en DALI DT8 - DMX-signaalgenerator voor RGBW versies apart te bestellen - Inbouwdoos separaat te bestellen - Armatuur voorbereid voor doorvoerverbinding - Fotometrische gegevens getest conform UNI EN 13032-4 en IES LM-79-08
Technische specificatie
  • Unieke ref.strip-square-plus-inground-800
  • ProductfamilieArchitectural
  • ProductgroepInground
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-08-03
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)72
  • Breedte (mm)802
  • Diepte (mm)100
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalGlas
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Vloermontage
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • ETIM-codeEC000758
  • ETIM-naamIn-ground luminaire
  • UNSPSC-naamExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-code391116
  • Uniclass 2015-codeEF_70_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelExterior Lighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11 21 17
  • OmniClass-titelBuried Uplights
  • CSI UniFormat II-codeD5020
  • CSI UniFormat II-titelLighting & Branch Wiring

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië