Publiceer je producten
WIN PRO+ 20 A/W

WIN PRO+ 20 A/W

LED schijnwerper voor binnen en buiten.
Specificatie
  • - Behuizing van spuitgietaluminium gelakt met polyester poederlak na chemische conversiebehandeling van het oppervlak ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Afscherming van extra helder vlak gehard veiligheidsglas - Optische groep bestaande uit lenzen van technopolymeer met zeer hoge licht-doorgave - Pakking van slijtvast siliconen, met zeer hoge elastische terugveer-capaciteit - Sluitring van technopolymeer, zodanig aan de behuizing bevestigd dat hij er niet van los kan raken - Scheurbestendige kabelklem M20x1.5 voor kabels Ø 10 - Ø 14 mm - Schroeven van roestvrij staal - Wandbeugel van staal gelakt met polyester poeder na voorafgaande kataforese - Armatuur inclusief driver - Te openen en te onderhouden armatuur (Toekomstbestendig) - Neem contact op met de afdeling verkoop voor andere kleurtemperaturen en CRI - Compleet met geïntegreerde, gelakt met polyester poederlak, gegoten aluminium bekleding en 1 m fabrieksvoorbedrade kabel (WIN PRO+ versies)
Technische specificatie
  • Unieke ref.win-pro-plus-20-aw
  • ProductfamilieProfessional
  • ProductgroepProfessional floodlight
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-06-14
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)68
  • Breedte (mm)267
  • Diepte (mm)341
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalGlas
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Verlichting
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • ETIM-codeEC001744
  • ETIM-naamDownlight/spot/floodlight
  • Uniclass 2015-codeEF_70_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 36
  • CSI MasterFormat 2014 TitelFlood Lighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11 21 19
  • OmniClass-titelFloodlight Fixtures

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië