Pirnar Pivot Collection P_02 Voordeur voor Huizen
P_02 plaatst een rustig, monolithisch stenen deurblad tegenover Pirnars meest ornamentele gevelbehandeling: een lasergesneden aluminium roosterscherm dat de opening omlijst in een fijn geometrisch patroon, geïnspireerd op traditioneel Midden-Oosters mashrabiya-werk.
Het contrast tussen het rustige deurblad en het verfijnde scherm geeft architecten een draaideur die zowel als lichtfilterend gevelelement over de volle hoogte als als entree kan functioneren — geschikt voor patiowoningen, woestijn-moderne villa's en elk project waarin de entreesequentie zelf deel uitmaakt van de architectuur.
Zoals bij elk Pirnar PIVOT-model is het deurblad gebouwd op Pirnars gepatenteerde CarbonCore-constructie — een 129 mm profiel opgebouwd uit drie kamers, waarvan twee van koolstofvezel, vele malen sterker dan staal en ontworpen om kromtrekken te weerstaan bij zowel extreme hitte als vrieskou — de deur is verkrijgbaar in breedtes van 1350 tot 2400 mm en in hoogtes tot 6000 mm zonder verlies van stijfheid of afdichtingsvermogen, met RC2-inbraakwerendheid als standaard op massieve, glasloze deurvleugels.
Lucht- en waterdichtheid zijn onafhankelijk getest bij IFT Rosenheim (respectievelijk klasse 4 en 9A, windbelasting C3).
Verborgen, zware scharnieren kunnen deurvleugels tot 500 kg dragen met instelbare demper, vergrendeling en 90°-vergrendeling, zodat zelfs de grootste configuratie volledig gecontroleerd opent. Veiligheid en sfeer zijn standaard inbegrepen, niet als optie: elke Pivot-deur is voorzien van SmartLux-sfeerverlichting geïntegreerd in de verzonken handgreep, een SecuroSmart-vingerafdrukscanner en volledige app-bediening. Een SecuroSmart-toetsenbord is als extra standaard toegangsoptie beschikbaar.
Het getoonde basismodel combineert Sintered Stone Mont Blanc met Night Sky Gloss-glas en een PVD Volcanic Shadow-afwerking; als aluminium en gesinterd-steen draaideur is deze geschikt voor moderne, luxe woningen, evenals horeca en geselecteerde commerciële ingangen.