Pirnar Pivot Collection P_03 Voordeur voor Huizen
P_03 vertaalt de verhoudingen van een traditionele mediterrane villadeur naar een modern draaimechanisme: een warm, getextureerd stenen deurblad gecombineerd met een slanke, horizontale LABELUX-greep en een donker glasinzetstuk over de volle hoogte.
Het resultaat oogt ambachtelijk en residentieel in plaats van industrieel, waardoor het een natuurlijke keuze is voor renovatie- en erfgoedwoningen waar een draaideur harmonieus moet aansluiten bij stenen muren, terracotta en hout. Het deurblad is gebouwd op de gepatenteerde CarbonCore-constructie — een 129 mm profiel opgebouwd uit drie kamers, waarvan twee van koolstofvezel, vele malen sterker dan staal en ontworpen om kromtrekken te weerstaan bij zowel extreme hitte als vrieskou — de deur is verkrijgbaar in breedtes van 1350 tot 2400 mm en in hoogtes tot 6000 mm zonder verlies van stijfheid of afdichtingsvermogen, met RC2-inbraakwerendheid als standaard op massieve, glasloze deurvleugels.
Verborgen, zware scharnieren kunnen deurvleugels tot 500 kg dragen met instelbare demper, vergrendeling en 90°-vergrendeling, zodat zelfs de grootste configuratie volledig gecontroleerd opent. Veiligheid en sfeer zijn standaard inbegrepen, niet als optie: elke Pivot-deur is voorzien van SmartLux-sfeerverlichting geïntegreerd in de verzonken handgreep, een SecuroSmart-vingerafdrukscanner en volledige app-bediening. Een SecuroSmart-toetsenbord is als extra standaard toegangsoptie beschikbaar.
De afdichting is IFT Rosenheim-gecertificeerd volgens waterdichtheidsklasse 9A en luchtdichtheidsklasse 4, en de vingerafdrukscanner en app-bediening (SecuroSmart) van de deur zijn gecombineerd met het Armo Comfort Electro motorslot voor sleutelloze, automatische bediening. Het getoonde basismodel combineert Sintered Stone Abu Dhabi White met een donker, vijflaags bedrukt glasinzetstuk en een PVD Copper Dusk-afwerking; dezelfde compositie is beschikbaar in Pirnars volledige steen-, glas- en PVD-kleurenassortiment, waaronder Golden Honey, Mystic Bronze en Volcanic Shadow, zowel voor luxe woningen als renovatieprojecten.