Publiceer je producten
PIRNAR DRAAIDEUREN P_04
PIRNAR DRAAIDEUREN P_04
PIRNAR DRAAIDEUREN P_04
PIRNAR DRAAIDEUREN P_04
PIRNAR DRAAIDEUREN P_04
PIRNAR DRAAIDEUREN P_04
PIRNAR DRAAIDEUREN P_04
PIRNAR DRAAIDEUREN P_04
PIRNAR DRAAIDEUREN P_04
PIRNAR DRAAIDEUREN P_04

    PIRNAR DRAAIDEUREN P_04

    Pirnar Pivot Collection P_04 Voordeur voor Huizen

    P_04 is ontworpen om op te gaan in grote stenen of gepleisterde gevels: een breed, monolithisch deurblad met een slanke OneTouch-greep over de volle hoogte, gelijk gemonteerd aan één rand, zodat de deur overkomt als nog een gevelpaneel totdat hij openzwaait. 

    Vooral geschikt voor mediterrane en woestijn-moderne architectuur, waar de entree eerder ontdekt dan aangekondigd moet worden — diepe negges, grote stenen bekleding en minimale detaillering komen allemaal helder tot hun recht tegen het rustige deurblad.

    Net als elk model in het assortiment is P_04 gebouwd op Pirnars gepatenteerde CarbonCore-constructie — een 129 mm profiel opgebouwd uit drie kamers, waarvan twee van koolstofvezel, vele malen sterker dan staal en ontworpen om kromtrekken te weerstaan bij zowel extreme hitte als vrieskou — de deur is verkrijgbaar in breedtes van 1350 tot 2400 mm en in hoogtes tot 6000 mm zonder verlies van stijfheid of afdichtingsvermogen, met RC2-inbraakwerendheid als standaard op massieve, glasloze deurvleugels.

    De afdichtingsprestaties van de deur zijn onafhankelijk geverifieerd door IFT Rosenheim (luchtdichtheidsklasse 4, waterdichtheidsklasse 9A, windbelasting C3), en de verborgen, zware scharnieren kunnen deurvleugels tot 500 kg dragen met instelbare demper, vergrendeling en 90°-vergrendeling, zodat zelfs de grootste configuratie volledig gecontroleerd opent. Veiligheid en sfeer zijn standaard inbegrepen, niet als optie: elke Pivot-deur is voorzien van SmartLux-sfeerverlichting geïntegreerd in de verzonken handgreep, een SecuroSmart-vingerafdrukscanner en volledige app-bediening. Een SecuroSmart-toetsenbord is als extra standaard toegangsoptie beschikbaar.

    Getoond in Sintered Stone Fusion Rapolano met Night Sky Gloss-glas en een PVD Volcanic Shadow-afwerking, is P_04 eveneens verkrijgbaar in lichtere steensoorten, aluminium met betonlook en Pirnars volledige PVD-kleurengamma — een moderne draaideur voor luxe en hoogwaardige woningen.


    Specificatie
        • Modellijn: Pirnar PIVOT P_04
        • Segment: luxe woning, hoogwaardig woonhuis; ook geschikt voor horeca en geselecteerde commerciële ingangen
        • Geschikt voor: moderne villa's, woningen in een warm klimaat en woningen in tropische stijl
        • Constructie: gepatenteerde CarbonCore-constructie (129 mm frame-/vleugeldikte, basismodel; max. 135 mm met 6 mm overlays) opgebouwd uit drie kamers, waarvan twee van koolstofvezel, vele malen sterker dan staal en ontworpen om kromtrekken te weerstaan bij zowel extreme hitte als vrieskou
        • Personalisatie: uitgebreide selectie afwerkingen, waaronder aluminium in een breed scala aan FS-kleuren, het Dune-textuureffect en diamantvormige groeven, natuursteen, hout- en betondecors en decoratief gehard glas — gecombineerd met PVD-hardware-afwerkingen (Golden Honey, Copper Dusk, Mystic Bronze, Volcanic Shadow) voor de handgreep en accenten — elke Pivot-deur is een volledig aanpasbaar, uniek ontwerp
        • Beschikbare afmetingen: breedte 1350–2400 mm, hoogte 1990–6000 mm
        • Thermische isolatie: Ud vanaf 0,50 W/(m²K)
        • Afdichting: 4-zijdige doorlopende automatische afdichting (Magnet WeatherSeal)
        • Certificering: IFT Rosenheim getest — waterdichtheidsklasse 9A, luchtdichtheidsklasse 4, windbelastingsklasse C3
        • Weerstandsklasse: RC2 (inbraakbeveiliging)
        • Standaard Smart- accessoires standaard: vingerafdrukscanner (vingerafdrukscanner), app-bediening via SecuroSmart, SmartLux sfeerverlichting
        • Vergrendeling: OmniLock of Armo Comfort Electro - vanaf 3 tot 6 vergrendelingspunten
        • Beslag: zware, verborgen scharnieren (max. deurbladgewicht 500 kg), verzonken GRIP 9642 handgreep (Magnifica handgreep standaard beschikbaar)
        • Beglazing: 5-laags beglazing (6 mm gehard isolatieglas)


    Technische specificatie
    • Unieke ref.pirnar-pivot-entrance-doors-p-04
    • ProductfamilieFront Doors
    • ProductgroepPIVOT
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-10-02
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Ontworpen inSlovenië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Draaideur
    • IFC-classificatiedeur