Publiceer je producten
PIRNAR DRAAIDEUREN P_05
PIRNAR DRAAIDEUREN P_05
PIRNAR DRAAIDEUREN P_05
PIRNAR DRAAIDEUREN P_05
PIRNAR DRAAIDEUREN P_05
PIRNAR DRAAIDEUREN P_05
PIRNAR DRAAIDEUREN P_05
PIRNAR DRAAIDEUREN P_05
PIRNAR DRAAIDEUREN P_05
PIRNAR DRAAIDEUREN P_05

    PIRNAR DRAAIDEUREN P_05

    Pirnar Pivot Collection P_05 Voordeur voor Huizen

    P_05 herinterpreteert de klassieke driepanelen-voordeur in een draaiformaat: vaste horizontale verdelingen op 850 mm en 1360 mm vanaf de onderkant geven het deurblad de vertrouwde verhoudingen van een traditionele entree, hier uitgevoerd in een warm aluminium deurblad met houtdecor.

    Dit is het model bij uitstek wanneer een project vraagt om een draaideur die toch overkomt als een conventionele voordeur — landhuizen, renovatieprojecten, of elke woning waar een volledig beglaasd of monolithisch stenen deurblad misplaatst zou ogen. 

    Het gepaneelde deurblad is gebouwd op Pirnars gepatenteerde CarbonCore-constructie — een 129 mm profiel opgebouwd uit drie kamers, waarvan twee van koolstofvezel, vele malen sterker dan staal en ontworpen om kromtrekken te weerstaan bij zowel extreme hitte als vrieskou — de deur is verkrijgbaar in breedtes van 1350 tot 2400 mm en in hoogtes tot 6000 mm zonder verlies van stijfheid of afdichtingsvermogen, met RC2-inbraakwerendheid als standaard op massieve, glasloze deurvleugels.

    Verborgen, zware scharnieren kunnen deurvleugels tot 500 kg dragen met instelbare demper, vergrendeling en 90°-vergrendeling, zodat zelfs de grootste configuratie volledig gecontroleerd opent. Veiligheid en sfeer zijn standaard inbegrepen, niet als optie: elke Pivot-deur is voorzien van SmartLux-sfeerverlichting geïntegreerd in de verzonken handgreep, een SecuroSmart-vingerafdrukscanner en volledige app-bediening. Een SecuroSmart-toetsenbord is als extra standaard toegangsoptie beschikbaar.

    De afdichting is IFT Rosenheim-gecertificeerd volgens waterdichtheidsklasse 9A en luchtdichtheidsklasse 4, en een vingerafdrukscanner met app-bediening (SecuroSmart) geeft het traditioneel ogende deurblad volledig actuele sleutelloze bediening. Het getoonde basismodel is afgewerkt in Aluminium houtimitatie Oiled Oak-decor met een LABELUX-greep en een PVD Volcanic Shadow-afwerking; dezelfde gepaneelde compositie is verkrijgbaar in gesinterd steen, decoratief glas en Pirnars volledige kleur- en PVD-assortiment, in breedtes en hoogtes tot 2400 x 6000 mm — een aluminium draaideur voor woningen in traditionele stijl.


    Specificatie
        • Modellijn: Pirnar PIVOT P_05
        • Segment: luxe woning, hoogwaardig woonhuis; ook geschikt voor horeca en geselecteerde commerciële ingangen
        • Geschikt voor: moderne villa's, woningen in een warm klimaat en woningen in tropische stijl
        • Constructie: gepatenteerde CarbonCore-constructie (129 mm frame-/vleugeldikte, basismodel; max. 135 mm met 6 mm overlays) opgebouwd uit drie kamers, waarvan twee van koolstofvezel, vele malen sterker dan staal en ontworpen om kromtrekken te weerstaan bij zowel extreme hitte als vrieskou
        • Personalisatie: uitgebreide selectie afwerkingen, waaronder aluminium in een breed scala aan FS-kleuren, het Dune-textuureffect en diamantvormige groeven, natuursteen, hout- en betondecors en decoratief gehard glas — gecombineerd met PVD-hardware-afwerkingen (Golden Honey, Copper Dusk, Mystic Bronze, Volcanic Shadow) voor de handgreep en accenten — elke Pivot-deur is een volledig aanpasbaar, uniek ontwerp
        • Beschikbare afmetingen: breedte 1350–2400 mm, hoogte 1990–6000 mm
        • Thermische isolatie: Ud vanaf 0,50 W/(m²K)
        • Afdichting: 4-zijdige doorlopende automatische afdichting (Magnet WeatherSeal)
        • Certificering: IFT Rosenheim getest — waterdichtheidsklasse 9A, luchtdichtheidsklasse 4, windbelastingsklasse C3
        • Weerstandsklasse: RC2 (inbraakbeveiliging)
        • Standaard Smart- accessoires standaard: vingerafdrukscanner (vingerafdrukscanner), app-bediening via SecuroSmart, SmartLux sfeerverlichting
        • Vergrendeling: OmniLock of Armo Comfort Electro - vanaf 3 tot 6 vergrendelingspunten
        • Beslag: zware, verborgen scharnieren (max. deurbladgewicht 500 kg), verzonken GRIP 9642 handgreep (Magnifica handgreep standaard beschikbaar)
    Technische specificatie
    • Unieke ref.pirnar-pivot-entrance-doors-p-05
    • ProductfamilieFront Doors
    • ProductgroepPIVOT
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-10-02
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Ontworpen inSlovenië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Draaideur
    • IFC-classificatiedeur