Publiceer je producten
PIRNAR DRAAIDEUREN P_06
PIRNAR DRAAIDEUREN P_06
PIRNAR DRAAIDEUREN P_06
PIRNAR DRAAIDEUREN P_06
PIRNAR DRAAIDEUREN P_06
PIRNAR DRAAIDEUREN P_06
PIRNAR DRAAIDEUREN P_06
PIRNAR DRAAIDEUREN P_06
PIRNAR DRAAIDEUREN P_06
PIRNAR DRAAIDEUREN P_06

    PIRNAR DRAAIDEUREN P_06

    Pirnar Pivot Collection P_06 Voordeur voor Huizen

    P_06 behandelt het draaideurblad als een grafische compositie: een gedurfde tweekleurige, kleurvlak-indeling over drie horizontale banden met een slanke, verzonken handgreep in de middelste band.

    Ontworpen voor architecten die willen dat de entree zelf kleur en geometrie draagt als designstatement — met name kust-, resort- en eigentijdse woningen — zonder toevlucht te nemen tot een volledig beglaasd deurblad.

    De compositie is in het deurblad geconstrueerd in plaats van erop aangebracht: Pirnars regels voor de horizontale verdeling van de P_06 passen zich automatisch aan de deurhoogte aan, zodat de tweekleurige verhoudingen in balans blijven, van een entree van 2,6 m tot één van 6 m.

    Het deurblad is gebouwd op Pirnars gepatenteerde CarbonCore-constructie — een 129 mm profiel opgebouwd uit drie kamers, waarvan twee van koolstofvezel, vele malen sterker dan staal en ontworpen om kromtrekken te weerstaan bij zowel extreme hitte als vrieskou — de deur is verkrijgbaar in breedtes van 1350 tot 2400 mm en in hoogtes tot 6000 mm zonder verlies van stijfheid of afdichtingsvermogen, met RC2-inbraakwerendheid als standaard op massieve, glasloze deurvleugels.

    Verborgen, zware scharnieren kunnen deurvleugels tot 500 kg dragen met instelbare demper, vergrendeling en 90°-vergrendeling, zodat zelfs de grootste configuratie volledig gecontroleerd opent. Veiligheid en sfeer zijn standaard inbegrepen, niet als optie: elke Pivot-deur is voorzien van SmartLux-sfeerverlichting geïntegreerd in de verzonken handgreep, een SecuroSmart-vingerafdrukscanner en volledige app-bediening. Een SecuroSmart-toetsenbord is als extra standaard toegangsoptie beschikbaar.

    Hier getoond in een tweekleurige aluminium afwerking (FS 8019 / FS Quartz 2) met een PVD Golden Honey-handgreep, kan de kleurvlak-compositie van de P_06 worden herwerkt in elke combinatie uit Pirnars aluminium kleurengamma — een moderne aluminium draaideur voor luxe woningen.


    Specificatie
      • Modellijn: Pirnar PIVOT P_06
      • Segment: luxe woning, hoogwaardig woonhuis; ook geschikt voor horeca en geselecteerde commerciële ingangen
      • Geschikt voor: moderne villa's, woningen in een warm klimaat en woningen in tropische stijl
      • Constructie: gepatenteerde CarbonCore-constructie (129 mm frame-/vleugeldikte, basismodel; max. 135 mm met 6 mm overlays) opgebouwd uit drie kamers, waarvan twee van koolstofvezel, vele malen sterker dan staal en ontworpen om kromtrekken te weerstaan bij zowel extreme hitte als vrieskou
      • Personalisatie: uitgebreide selectie afwerkingen, waaronder aluminium in een breed scala aan FS-kleuren, het Dune-textuureffect en diamantvormige groeven, natuursteen, hout- en betondecors en decoratief gehard glas — gecombineerd met PVD-hardware-afwerkingen (Golden Honey, Copper Dusk, Mystic Bronze, Volcanic Shadow) voor de handgreep en accenten — elke Pivot-deur is een volledig aanpasbaar, uniek ontwerp
      • Beschikbare afmetingen: breedte 1350–2400 mm, hoogte 1990–6000 mm
      • Thermische isolatie: Ud vanaf 0,50 W/(m²K)
      • Afdichting: 4-zijdige doorlopende automatische afdichting (Magnet WeatherSeal)
      • Certificering: IFT Rosenheim getest — waterdichtheidsklasse 9A, luchtdichtheidsklasse 4, windbelastingsklasse C3
      • Weerstandsklasse: RC2 (inbraakbeveiliging)
      • Standaard Smart- accessoires standaard: vingerafdrukscanner (vingerafdrukscanner), app-bediening via SecuroSmart, SmartLux sfeerverlichting
      • Vergrendeling: OmniLock of Armo Comfort Electro - vanaf 3 tot 6 vergrendelingspunten
      • Beslag: zware, verborgen scharnieren (max. deurbladgewicht 500 kg), verzonken GRIP 9642 handgreep (Magnifica handgreep standaard beschikbaar)
    Technische specificatie
    • Unieke ref.pirnar-pivot-entrance-doors-p-06
    • ProductfamilieFront Doors
    • ProductgroepPIVOT
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-10-02
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Ontworpen inSlovenië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Draaideur
    • IFC-classificatiedeur