Publiceer je producten
PIRNAR DRAAIDEUREN P_07
PIRNAR DRAAIDEUREN P_07
PIRNAR DRAAIDEUREN P_07
PIRNAR DRAAIDEUREN P_07
PIRNAR DRAAIDEUREN P_07
PIRNAR DRAAIDEUREN P_07
PIRNAR DRAAIDEUREN P_07
PIRNAR DRAAIDEUREN P_07
PIRNAR DRAAIDEUREN P_07
PIRNAR DRAAIDEUREN P_07

    PIRNAR DRAAIDEUREN P_07

    P_07 is het meest sculpturale model in het assortiment: een donker, beglaasd deurblad geflankeerd door twee verticale decoratieve inzetstukken over de volle hoogte, die een slanke ANGULAR ALTUM-greep over de volledige lengte omlijsten. 

    Het effect doet eerder denken aan een stuk maatwerk-schrijnwerk dan aan een deur — geschikt voor eigentijdse woningen te midden van hout, beton of bosrijke omgevingen, waar architecten willen dat de entree overkomt als een doordacht object in plaats van een eenvoudige opening. Ondanks het gelaagde, beglaasde uiterlijk deelt het deurblad dezelfde CarbonCore-constructie - een 129 mm profiel opgebouwd uit drie kamers, waarvan twee van koolstofvezel, vele malen sterker dan staal en ontworpen om kromtrekken te weerstaan bij zowel extreme hitte als vrieskou — de deur is verkrijgbaar in breedtes van 1350 tot 2400 mm en in hoogtes tot 6000 mm zonder verlies van stijfheid of afdichtingsvermogen, met RC2-inbraakwerendheid als standaard op massieve, glasloze deurvleugels.

    De afdichting is IFT Rosenheim-gecertificeerd volgens waterdichtheidsklasse 9A en luchtdichtheidsklasse 4, en de verborgen, zware scharnieren kunnen deurvleugels tot 500 kg dragen met instelbare demper, vergrendeling en 90°-vergrendeling, zodat zelfs de grootste configuratie volledig gecontroleerd opent. Veiligheid en sfeer zijn standaard inbegrepen, niet als optie: elke Pivot-deur is voorzien van SmartLux-sfeerverlichting geïntegreerd in de verzonken handgreep, een SecuroSmart-vingerafdrukscanner en volledige app-bediening. Een SecuroSmart-toetsenbord is als extra standaard toegangsoptie beschikbaar.

    Getoond in Night Sky Gloss decoratief glas met Aluminium Dune (FS 9005) en een PVD Golden Honey-afwerking, kan het verticale inzetstuk ook worden uitgevoerd in gesinterd steen of betonimitatie-decor — een moderne draaideur met glas voor luxe woningen.

    Specificatie
      • Modellijn: Pirnar PIVOT P_07
      • Segment: luxe woning, hoogwaardig woonhuis; ook geschikt voor horeca en geselecteerde commerciële ingangen
      • Geschikt voor: moderne villa's, woningen in een warm klimaat en woningen in tropische stijl
      • Constructie: gepatenteerde CarbonCore-constructie (129 mm frame-/vleugeldikte, basismodel; max. 135 mm met 6 mm overlays) opgebouwd uit drie kamers, waarvan twee van koolstofvezel, vele malen sterker dan staal en ontworpen om kromtrekken te weerstaan bij zowel extreme hitte als vrieskou
      • Personalisatie: uitgebreide selectie afwerkingen, waaronder aluminium in een breed scala aan FS-kleuren, het Dune-textuureffect en diamantvormige groeven, natuursteen, hout- en betondecors en decoratief gehard glas — gecombineerd met PVD-hardware-afwerkingen (Golden Honey, Copper Dusk, Mystic Bronze, Volcanic Shadow) voor de handgreep en accenten — elke Pivot-deur is een volledig aanpasbaar, uniek ontwerp
      • Beschikbare afmetingen: breedte 1350–2400 mm, hoogte 1990–6000 mm
      • Thermische isolatie: Ud vanaf 0,50 W/(m²K)
      • Afdichting: 4-zijdige doorlopende automatische afdichting (Magnet WeatherSeal)
      • Certificering: IFT Rosenheim getest — waterdichtheidsklasse 9A, luchtdichtheidsklasse 4, windbelastingsklasse C3
      • Weerstandsklasse: RC2 (inbraakbeveiliging)
      • Standaard Smart- accessoires standaard: vingerafdrukscanner (vingerafdrukscanner), app-bediening via SecuroSmart, SmartLux sfeerverlichting
      • Vergrendeling: OmniLock of Armo Comfort Electro - vanaf 3 tot 6 vergrendelingspunten
      • Beslag: zware, verborgen scharnieren (max. deurbladgewicht 500 kg), verzonken GRIP 9642 handgreep (Magnifica handgreep standaard beschikbaar)
      • Beglazing: 5-laags beglazing (6 mm gehard isolatieglas)
    Technische specificatie
    • Unieke ref.pirnar-pivot-entrance-doors-p-07
    • ProductfamilieFront Doors
    • ProductgroepPIVOT
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-10-02
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Ontworpen inSlovenië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Draaideur
    • IFC-classificatiedeur