Pirnar Pivot Collection P_01 Voordeur voor Huizen
De Pirnar PIVOT P_01 reduceert de entree tot één architectonisch gebaar: een monolithisch deurblad over de volle hoogte, waarvan de enige onderbreking een brede handgreep is die diep in het oppervlak is verzonken.
Dit ene constante element draagt de identiteit van het model door, ongeacht het materiaal of de afwerking, waardoor P_01 de natuurlijke keuze is wanneer architecten een draaideur willen die in de gevel opgaat in plaats van ermee te concurreren.
Gebouwd op Pirnars gepatenteerde CarbonCore-constructie — een 129 mm profiel opgebouwd uit drie kamers, waarvan twee van koolstofvezel, vele malen sterker dan staal en ontworpen om kromtrekken te weerstaan bij zowel extreme hitte als vrieskou — is de deur verkrijgbaar in breedtes van 1350 tot 2400 mm en in hoogtes tot 6000 mm zonder verlies van stijfheid of afdichtingsvermogen. RC2-inbraakwerendheidsnorm voor massieve, glasloze deurvleugels.
De afdichting is onafhankelijk geverifieerd door het IFT Rosenheim-instituut volgens waterdichtheidsklasse 9A, luchtdichtheidsklasse 4 en windbelastingsklasse C3. Volgens Pirnar zijn deze resultaten uniek onder draaideuren.
Verborgen, zware scharnieren kunnen deurvleugels tot 500 kg dragen met instelbare demper, vergrendeling en 90°-vergrendeling, zodat zelfs de grootste configuratie volledig gecontroleerd opent. Veiligheid en sfeer zijn standaard inbegrepen, niet als optie: elke Pivot-deur is voorzien van SmartLux-sfeerverlichting geïntegreerd in de verzonken handgreep, een SecuroSmart-vingerafdrukscanner en volledige app-bediening. Een SecuroSmart-toetsenbord is als extra standaard toegangsoptie beschikbaar.
De P_01, hier afgebeeld in Aluminium Dune met Night Sky Gloss-glas en een PVD Golden Honey-afwerking, is een moderne draaideur voor buiten, geschikt voor luxe woningen en eigentijdse villa's in elk klimaat.