Publiceer je producten
Skorstenshuv Ridge 3420503/504
Plannja

Skorstenshuv Ridge 3420503/504

Det finns två modeller för montering i takfall eller nock. Skorstenshuven passar till alla Plannjas takprofiler samt betong- och lertegelpannor. Den har en underbeslagslösning med bra stabilitet och täthetsfunktion samt förberedd för tilluft via skorstenen.Skorstenshuv för nock finns i två höjder/längder. 3420503: 1450 mm, 3420504: 2000 mm
Specificatie
  • Beläggning: GreenCoat Pro BT Matt
Technische specificatie
  • Unieke ref.skorstenshuv-nock-3420503504
  • ProductfamilieROOF PENETRATION
  • ProductgroepChimney Hood
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2026-06-03
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMetaal
  • Ontworpen inZweden
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouw - Daktoebehoren