Publiceer je producten
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29

    Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29

    2.6 van de 5 sterren2.6(31 reviews)

    3/4 heritage for Soltice, Castile,  Artesano Breeze, Brentwood, Priscilla, Kensington, Camelia and Spring doors

    Technische specificatie
    • Unieke ref.DoubleDoorPanel_DRG29
    • ProductfamilieDoors
    • ProductgroepDoor Panels
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2014-01-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)243.84
    • Breedte (mm)162.56
    • Diepte (mm)4.14
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalHout
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inVerenigde Staten
    • Gefabriceerd inVerenigde Staten
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Draaideur
    • IFC-classificatieDeurpaneel
    • UNSPSC-naamDoors
    • UNSPSC-code301715
    • Uniclass 2015-codeEF_25_30
    • Uniclass 2015-beschrijvingDoors and windows
    • OmniClass-nummer23-17 11 15
    • OmniClass-titelWood Doors
    • CSI UniFormat II-codeC1020
    • CSI UniFormat II-titelInterior Doors