Publiceer je producten
System S04-TM1.2

System S04-TM1.2

Exposed roof with mechanically fixed under the surmounts TPO/FPO synthetic waterproofing membrane, with mechanically fixed thermal insulation

Specificatie
  • LAYER MATERIAL
    Structure Reinforced concrete slab
    Primer IDROPRIMER
    Vapor barrier POLYVAP RADONSHIELD
    P-AL
    Mechanically fixed thermal insulation layer EPS 200 kPa
    Mechanically fixed
    waterproofing membrane
    MAPEPLAN T M (E) 18

    *NOTE:
    The alternative products are inserted in the library file "MaterialsPolyglass_ENG.adsklib"

Technische specificatie
  • Unieke ref.system-s04-tm12
  • ProductfamilieWaterproofing membrane
  • ProductgroepSynthetic membranes
  • TypeVerzameling (meerdere objecten)
  • Publicatiedatum2022-11-21
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalThermoplastic olefin (TPO)
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Waterproofing & Membranes
  • IFC-classificatieRoof
  • UNSPSC-naamRoofing membranes
  • UNSPSC-code30151505
  • Uniclass 2015-codeAc_85_70_40
  • Uniclass 2015-beschrijvingInsulating and waterproofing retrofitted living roofs
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 13 54
  • CSI MasterFormat 2014 TitelThermoplastic Sheet Waterproofing
  • OmniClass-nummer23-13 25 17 13 17
  • OmniClass-titelThermoplastic Sheet Waterproofing
  • CSI UniFormat II-codeB3010
  • CSI UniFormat II-titelRoof Coverings