Publiceer je producten
System S08-TB4.1

System S08-TB4.1

Roof with road surfacing and TPO/FPO synthetic waterproofing membrane, with thermal insulation

Specificatie
  • LAYER MATERIAL
    Structure Reinforced concrete slab
    Primer IDROPRIMER
    Vapor barrier POLYVAP RADONSHIELD
    P-AL
    Thermal insulation layer EPS 200 kPa
    Waterproofing membrane MAPEPLAN T B 20
    Protection layer POLYDREN PP 500
    Separation layer MAPEPLAN PE
    micro-perforated
    Protection layer Concrete slab
    Paving Road surfacing

    *NOTE:
    The alternative products are inserted in the library file "MaterialsPolyglass_ENG.adsklib"

Technische specificatie
  • Unieke ref.system-s08-tb41
  • ProductfamilieWaterproofing membrane
  • ProductgroepSynthetic membranes
  • TypeVerzameling (meerdere objecten)
  • Publicatiedatum2022-11-21
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalThermoplastic olefin (TPO)
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Waterproofing & Membranes
  • IFC-classificatieRoof
  • UNSPSC-naamRoofing membranes
  • UNSPSC-code30151505
  • Uniclass 2015-codeAc_85_70_40
  • Uniclass 2015-beschrijvingInsulating and waterproofing retrofitted living roofs
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 13 54
  • CSI MasterFormat 2014 TitelThermoplastic Sheet Waterproofing
  • OmniClass-nummer23-13 25 17 13 17
  • OmniClass-titelThermoplastic Sheet Waterproofing
  • CSI UniFormat II-codeB3010
  • CSI UniFormat II-titelRoof Coverings