Publiceer je producten
Grab bar folding 31 Inches - G55JCS14

Grab bar folding 31 Inches - G55JCS14

Safety grab bar, folding - G55JCS14

Specificatie
  • Folding grab bar made of seamless stainless steel AISI 304 pipe, with satin finish.

    Code AxBxC (mm)  Weight (kg) Vertical load (kg)
    G55JCS12 106.5x600x220 1,950 150
    G55JCS14 106.5x800x220 2,02 120 - G55JCS14

Technische specificatie
  • Unieke ref.G55JCS14
  • ProductfamilieSafe bathroom
  • ProductgroepGrab bars
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-11-26
  • Editienummer1
  • Hoogte (inch)9
  • Breedte (inch)3
  • Diepte (inch)31
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (lbs)4.5
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories

Beschikbaarheid regio

Noord Amerika Zuid-Amerika
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
BIMobject-productbibliotheek

Design-app voor Revit

Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

  • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
  • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
  • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit