Publiceer je producten
ADA L-shaped reversable folding seat - G55JDS35

ADA L-shaped reversable folding seat - G55JDS35

Reversible Bariatric HPL Folding Bathtub Bench With Stainless Steel Frame. 16 mm HPL seat top with leveling feet - G55JDS35

Specificatie
  • • Works with most industry curb-less shower drains • 1000+LB Load capacity • ADA • Install hardware included for wood stud • M12 Stainless steel leveling legs with anti-slip bottom • Less than 7” projection from wall when folded • Rust proof • Lifetime warranty - G55JDS35

Technische specificatie
  • Unieke ref.G55JDS35
  • ProductfamilieSafe bathroom
  • ProductgroepSeats and stools
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-06-24
  • Editienummer1
  • Hoogte (inch)19
  • Breedte (inch)31
  • Diepte (inch)22
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Secundair materiaalLaminaat
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (lbs)29
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories

Beschikbaarheid regio

Noord Amerika Zuid-Amerika