Publiceer je producten
Anti-ligature grab bar - G55UXS07

Anti-ligature grab bar - G55UXS07

Anti-Ligature stainless Steel Grab Bar - G55UXS07

Specificatie
  • Anti-ligature stainless steel grab bar. 1.25” diameter, 1.2mm wall thickness, 304 stainless steel.

    • 400LB load capacity• Exceeds ADA load requirements• Install hardware not included• Rust proof - G55UXS07

Technische specificatie
  • Unieke ref.G55UXS07
  • ProductfamilieSafe bathroom
  • ProductgroepGrab bars
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-07-06
  • Editienummer1
  • Hoogte (inch)3
  • Breedte (inch)39
  • Diepte (inch)2
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (lbs)3.5
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories

Beschikbaarheid regio

Noord Amerika Zuid-Amerika
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
BIMobject-productbibliotheek

Design-app voor Revit

Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

  • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
  • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
  • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit