Publiceer je producten
Anti-ligature grab bar - G55UXS04

Anti-ligature grab bar - G55UXS04

Anti-Ligature Stainless Steel Grab Bar - G55UXS04

Specificatie
  • Anti-ligature stainless steel grab bar. 1.25” diameter, 1.2mm wall thickness, 304 stainless steel.

    • 400LB load capacity• Exceeds ADA load requirements• Install hardware not included• Rust proof - G55UXS04

Technische specificatie
  • Unieke ref.G55UXS04
  • ProductfamilieSafe bathroom
  • ProductgroepGrab bars
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-07-06
  • Editienummer1
  • Hoogte (inch)3
  • Breedte (inch)27
  • Diepte (inch)2
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (lbs)2.9
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories

Beschikbaarheid regio

Noord Amerika Zuid-Amerika