Publiceer je producten
BRENTA - Vidoir on foot horizontal outlet
BRENTA - Vidoir on foot horizontal outlet
    Porcher

    BRENTA - Vidoir on foot horizontal outlet

    Vidoir on foot horizontal outlet - Weight : 31 kg
    Specificatie
    • BRENTA - Vidoir on foot horizontal outlet
    Technische specificatie
    • Unieke ref.J3772
    • ProductfamilieBRENTA
    • ProductgroepBasins
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-05-25
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)535
    • Breedte (mm)460
    • Diepte (mm)460
    Links
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Nettogewicht (kg)30.8
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96
    • Uniclass 2015-beschrijvingWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-titelSinks

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    Frankrijk