Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
porcher/products/55435c8a-0304-41de-a9eb-fc7f14814e90
Startpagina
Categorieën
Sanitair
Toilet reservoir
ULYSSE - "Ready-to-install" WC pack with flap
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
Porcher
Volg
ULYSSE - "Ready-to-install" WC pack with flap
"Ready-to-hang" WC pack with flap - Overall dimensions: 67,5 x 38,5 cm Weight: 38 kg
Downloaden
Specificatie
Specificatie
ULYSSE - "Ready-to-install" WC pack with flap
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
P0062
Productfamilie
ULYSSE
Productgroep
Toilet Cisterns
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2018-05-25
Editienummer
1
Hoogte (mm)
780
Breedte (mm)
365
Diepte (mm)
675
Links
Links
Product-url
http://www.idealspec.fr
Installatie-instructies
http://www.idealspec.fr
Productcertificering
http://www.idealspec.fr
Technische beschrijving
http://www.idealspec.fr
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Keramiek
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Sanitair - Toilet reservoir
IFC-classificatie
Sanitairaansluiting
Uniclass 2015-code
Pr_40_20_93_89
Uniclass 2015-beschrijving
WC cisterns
OmniClass-nummer
23-31 19 00
OmniClass-titel
Toilets
Beschikbaarheid regio
Europa
Frankrijk
Soortgelijke producten
ABI Interiors
ABI In-Wall Reduced Height Cistern
Downloaden
DELABIE
110790 MONOBLOCO 700 PMR toilet met reservoir
Downloaden
OLI
Oceania - brushed stainless steel
Downloaden
Pucciplast
Toilet cisterns PUCCI ® eco ® 6l-3l MODULO
Downloaden
Valsir
VALSIR TROPEA S FLUSH CISTERNS WITH ARIAPUR
Downloaden
Valsir
VALSIR CUBIK FLUSH CISTERNS
Downloaden