Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
porcher/products/1e30e61a-67a8-46af-a1d8-34538c341526
Startpagina
Categorieën
Sanitair
Baden
Matura2 Lav 60X55 1T Avec Tp Blanc
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
Porcher
Volg
Matura2 Lav 60X55 1T Avec Tp Blanc
Matura2 Lav 60X55 1T Avec Tp Blanc
Downloaden
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
S2219
Productfamilie
MATURA 2
Productgroep
Basin
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2017-04-03
Editienummer
1
Hoogte (mm)
167
Breedte (mm)
599
Diepte (mm)
552
Links
Links
Product-url
http://www.idealspec.fr
Installatie-instructies
http://www.idealspec.fr
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Keramiek
Nettogewicht (kg)
17.598
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Sanitair - Baden
IFC-classificatie
Sanitairaansluiting
Uniclass 2015-code
Ss_40_15_75_94
Uniclass 2015-beschrijving
Wash basin systems
Beschikbaarheid regio
Europa
Frankrijk
Soortgelijke producten
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Downloaden
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Downloaden
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Downloaden
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Downloaden
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Downloaden
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Downloaden