Publiceer je producten
ULYSSE - 30 x 23,5 x (H) 150 cm
ULYSSE - 30 x 23,5 x (H) 150 cm
    Porcher

    ULYSSE - 30 x 23,5 x (H) 150 cm

    30 x 23,5 x (H) 150 cm -
    Specificatie
    • ULYSSE - 30 x 23,5 x (H) 150 cm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.E0566
    • ProductfamilieULYSSE
    • ProductgroepBasins
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-05-25
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1530
    • Breedte (mm)265
    • Diepte (mm)330
    Links
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalHout
    • Nettogewicht (kg)18.05
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Opslag
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015-beschrijvingBathroom furniture
    • OmniClass-nummer23-21 19 00
    • OmniClass-titelCasework