Publiceer je producten
ULYSSE - Furniture & washbasin-plan
ULYSSE - Furniture & washbasin-plan
    Porcher

    ULYSSE - Furniture & washbasin-plan

    Furniture & washbasin-plan - 61 x 45 x (H) 56,5 cm Weight : 32,5 kg
    Specificatie
    • ULYSSE - Furniture & washbasin-plan
    Technische specificatie
    • Unieke ref.E3256
    • ProductfamilieULYSSE
    • ProductgroepStorage
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-05-25
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)470
    • Breedte (mm)630
    • Diepte (mm)740
    Links
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalHout
    • Nettogewicht (kg)22.74
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Opslag
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015-beschrijvingVanity units

    Beschikbaarheid regio

    Europa