Publiceer je producten
100717 Fire Hose Reel Type 3/240 30m/25-S

100717 Fire Hose Reel Type 3/240 30m/25-S

TYPE 3 FIRE HYDRANT WITH STABILO®

HOSE, for surface mounting

The type 3 fire hydrant comes as a complete unit

consisting of a cabinet and hose reel ready for surface

mounting. Supplied with ball valve and signs. The cabinet

comes with a right-hinged or left-hinged door. Right-hinged

door in standard design.

Specificatie
  • art. nr. 100717

    Hose Lengt/Dimension

    30m / 25mm

Technische specificatie
  • Unieke ref.Fire-Hose-Reel-Type-3-240-30m-25-S-100717
  • ProductfamilieFire Hose Reel
  • ProductgroepFire Hose Reel type 3
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-11-02
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)690
  • Breedte (mm)690
  • Diepte (mm)240
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMetaal
  • Secundair materiaalRubber
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inZweden
  • Nettogewicht (kg)42.2
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBrandwerende producten - Brandbeveiliging
  • IFC-classificatieObject
  • ETIM-codeEG000056
  • ETIM-naamFire protection systems
  • Uniclass 2015-codeSs_55_30_96
  • Uniclass 2015-beschrijvingWater fire extinguishing systems

Beschikbaarheid regio

Europa