Publiceer je producten
Antivandal shower tap for  Alpa 80 and Alpa 90

Antivandal shower tap for Alpa 80 and Alpa 90

Anti-vandal shower head with tube for Presto Alpa 80 and Presto Alpa 90. Model: 75001.
Specificatie
  • *With body, straight tube and fixing flange in chromed brass. *Nut inlet 3/4. *Gross weight: 2.325 Kg.
Technische specificatie
  • Unieke ref.75001
  • ProductfamilieFaucets
  • ProductgroepShower
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-11-12
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)933
  • Breedte (mm)65
  • Diepte (mm)83
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChroom
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamPlumbing fixtures
  • UNSPSC-code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

Beschikbaarheid regio

Zuid-Amerika Noord Amerika Europa