Publiceer je producten
Fountain LP chrome

Fountain LP chrome

Timed single-water faucet for wall installation and push-button opening. Models: 95904 - 95905.
Specificatie
  • Single-water time-controlled tap for wall installation and push-button opening. Flow rate 6 l/min. Automatic closing: 6 ± 2s. G1/2 male inlet.
Technische specificatie
  • Unieke ref.95904
  • ProductfamilieFaucets
  • ProductgroepBasins
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2025-02-10
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)72
  • Breedte (mm)50
  • Diepte (mm)253
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChroom
  • Ontworpen inSpanje
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting

Beschikbaarheid regio

Zuid-Amerika Noord Amerika Europa