Publiceer je producten
Fijo One OT2011-Documentación Español
Fijo One OT2011-Documentación Español
    Gearchiveerd

    Fijo One OT2011-Documentación Español

    Download the technical, quality and mounting information of the shower enclosure Fijo One OT2011.
    Specificatie
    • Quality Certificates: ISO 9001-2008, UNE 166002, CE Guarantee Mounting instructions QR Code Technical drawing-Scheme Teknoclean info Features
    Technische specificatie
    • Unieke ref.128281-DocumentationES
    • ProductfamilieFijos One
    • ProductgroepWALK-IN
    • TypeDocumentatie (alleen informatie)
    • Publicatiedatum2010-08-02
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1950
    • Breedte (mm)1600
    • Diepte (mm)8
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGlas
    • Secundair materiaalAluminium
    • Ontworpen inSpanje
    • Gefabriceerd inSpanje
    • Nettogewicht (kg)59
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Doucheschermen
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • UNSPSC-naamGlass doors
    • UNSPSC-code30171501
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelTub and Shower Enclosures
    • OmniClass-nummer23-31 17 17
    • OmniClass-titelShower Enclosures