Publiceer je producten
active+ Douchegordijn, 2000 mm x 2000 mm, effen wit, 802-34-V0230
active+ Douchegordijn, 2000 mm x 2000 mm, effen wit, 802-34-V0230
active+ Douchegordijn, 2000 mm x 2000 mm, effen wit, 802-34-V0230
    HEWI

    active+ Douchegordijn, 2000 mm x 2000 mm, effen wit, 802-34-V0230

    2.5 van de 5 sterren2.5(16 reviews)
    Douche-/cabinegordijn - aan de zijden gezoomd gordijn met rvs-ogen - Decor: uni wit - met rvs-rolzoom en ingestanste rvs-ogen boven passend voor HEWI gordijnringen - op 40°C wasbaar en 60°C desinfecteerbaar - douchebestendig - antistatisch - uitrusting tegen schimmel en vochtplekken - met een anti-microbieel afwerking op basis van zilver - gordijnbreedte 2000 mm, gordijnhoogte 2000 mm - met 14 ogen - van 100% Trevira CS, moeilijk ontvlambaar conform DIN 4102/B1
    Technische specificatie
    • Unieke ref.802-34-V0230
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepShower curtain rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-08-09
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)2000
    • Breedte (mm)2000
    • Diepte (mm)4
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Doucheschermen
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010492
    • ETIM-naamShower curtain
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelShower Curtains
    • OmniClass-nummer23-31 17 27
    • OmniClass-titelShower Curtains