Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
reece/products/24c8d172-9178-4d29-b4bb-bbc4cc2d03cf
Startpagina
Categorieën
Sanitair
Baden
AXA H10 Oval Counter Basin 500 x 320mm White
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
Reece
Volg
AXA H10 Oval Counter Basin 500 x 320mm White
Crafted within its Civita Castellana studios in Italy, AXA takes bathroom product design in an exciting new direction. The H10 Oval Counter Basin brings the latest in European basin design to create a unique, organic bathroom centrepiece.
Downloaden
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
9505319
Productfamilie
AXA
Productgroep
H10
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2022-10-04
Editienummer
1
Hoogte (mm)
100
Breedte (mm)
500
Diepte (mm)
320
Links
Links
Product-url
https://www.reece.com.au/product/-9505319
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Chinees porselein
Nettogewicht (kg)
8
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Sanitair - Baden
Beschikbaarheid regio
Oceanië
Australië
Soortgelijke producten
Reece
Mizu Drift MK2 Floor Mounted Bath Outlet Kit Brushed Brass
Downloaden
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Downloaden
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Downloaden
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Downloaden
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Downloaden
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Downloaden