Publiceer je producten
SIENA 860 Stainless steel double bowl kitchen sink
Roca

SIENA 860 Stainless steel double bowl kitchen sink

4.7 van de 5 sterren4.7(18 reviews)
Stainless steel double bowl kitchen sink
Specificatie
  • Optional: A865090000 Square kitchen sink basket stainless steel A861104000 Soap dispenser A862190000 Rollmat stainless steel
Technische specificatie
  • Unieke ref.870K20860
  • ProductfamilieKitchen sinks
  • ProductgroepSiena
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-06-14
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)200
  • Breedte (mm)500
  • Diepte (mm)860
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
Classificatie
  • Categorie BIMobjectKeuken - Gootstenen
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSinks
  • UNSPSC-code30181504
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_45
  • Uniclass 2015-beschrijvingKitchen sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Sinks
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-titelSinks
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures