Publiceer je producten
BUDAPEST 860 Left single bowl stainless steel sink
Roca

BUDAPEST 860 Left single bowl stainless steel sink

Single bowl stainless steel sink Bowl: left
Specificatie
  • Optional: 865090000 Square kitchen sink basket stainless steel
Technische specificatie
  • Unieke ref.870N40860
  • ProductfamilieKitchen sinks
  • ProductgroepBudapest
  • Publicatiedatum2021-03-29
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)180
  • Breedte (mm)500
  • Diepte (mm)860
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
Classificatie
  • Categorie BIMobjectKeuken - Gootstenen
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSinks
  • UNSPSC-code30181504
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_96
  • Uniclass 2015-beschrijvingWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Sinks
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-titelSinks
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures