Publiceer je producten
ROMA 700 Stainless steel single bowl kitchen sink
Roca

ROMA 700 Stainless steel single bowl kitchen sink

4.5 van de 5 sterren4.5(11 reviews)
Stainless steel single bowl kitchen sink
Specificatie
  • Optional: 861104000 Soap dispenser 862190000 Rollmat stainless steel
Technische specificatie
  • Unieke ref.870P10700
  • ProductfamilieKitchen sinks
  • ProductgroepRoma
  • Publicatiedatum2021-03-02
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)200
  • Breedte (mm)400
  • Diepte (mm)700
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
Classificatie
  • Categorie BIMobjectKeuken - Gootstenen
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSinks
  • UNSPSC-code30181504
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_96
  • Uniclass 2015-beschrijvingWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Sinks
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-titelSinks
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures