Publiceer je producten
PRAGA 790mm Stainless steel single bowl kitchen sink
Roca

PRAGA 790mm Stainless steel single bowl kitchen sink

4.6 van de 5 sterren4.6(31 reviews)
PRAGA 790 x 450 mm Stainless steel single bowl kitchen sink
Specificatie
  • Optional: 861104000 PRAGA Soap dispenser Compatible: 506405407 AQUA Trap for single bowl kitchen sinks 506405607 AQUA Space saving trap for single bowl kitchen sinks
Technische specificatie
  • Unieke ref.870E10740
  • ProductfamilieKitchen sinks
  • ProductgroepPraga
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-06-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)200
  • Breedte (mm)450
  • Diepte (mm)790
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
Classificatie
  • Categorie BIMobjectKeuken - Gootstenen
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSinks
  • UNSPSC-code30181504
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_45
  • Uniclass 2015-beschrijvingKitchen sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Sinks
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-titelSinks
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures