Publiceer je producten
RIGA QUARZEX® 1 bowl kitchen sink 450
Roca

RIGA QUARZEX® 1 bowl kitchen sink 450

4.6 van de 5 sterren4.6(7 reviews)

QUARZEX® 1 bowl kitchen sink 450
Installation type: Over Countertop, Under-worktop / Under-countertop

Specificatie
  • Optional: 861104000 Soap dispenser
Technische specificatie
  • Unieke ref.880140xx0
  • ProductfamilieKitchen sinks
  • ProductgroepRiga
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-06-26
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)200
  • Breedte (mm)430
  • Diepte (mm)450
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalQuartz
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
Classificatie
  • Categorie BIMobjectKeuken - Gootstenen
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSinks
  • UNSPSC-code30181504
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015-beschrijvingCeramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Sinks
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-titelSinks