Publiceer je producten
Compact deur externe installatie
Compact deur externe installatie
Compact deur externe installatie
Compact deur externe installatie
Compact deur externe installatie
Compact deur externe installatie
    Rolflex

    Compact deur externe installatie

    De Compact vouwdeur is een unieke sectionaaldeur die haar geïsoleerde panelen opvouwt boven de deuropening tot een Compact pakket. Er zijn geen plafondrails, wat de deur zeer geschikt maakt voor een heel scala aan toepassingen.

    De deur is gemaakt om het voor architecten en aannemers gemakkelijk te maken. Er is weinig inbouwruimte nodig en geen bouwkundige aanpassingen vereist.

    Eén van de unieke voordelen van de Compact deur is dat deze extern geïnstalleerd kan worden. Dit betekent dat alle deur onderdelen buiten het pand of de ruimte worden geplaatst. Deurpanelen, rails en motor worden dan aan de buitenkant gemonteerd, waardoor alle ruimte binnen optimaal benut kan worden. Deze vorm van installatie is ideaal voor autowasinstallaties, spuitcabines of andere plaatsen waar ruimte binnen beperkt is.

    Configureer de Compact deur online op onze website. U ontvangt dan een Revit tekening op maat van uw deur. 

    Specificatie
    • For more information please see our Website.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Compact-external
    • ProductfamilieFolding doors
    • ProductgroepCompact sectional doors
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-02-14
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalPolystyreen (EPS)
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Industriële deur
    • IFC-classificatiedeur
    • UNSPSC-naamDoors
    • UNSPSC-code301715
    • Uniclass 2015-codePr_30_59_24
    • Uniclass 2015-beschrijvingDoorsets
    • OmniClass-nummer23-17 11 13 25 13
    • OmniClass-titelSectional Overhead Metal Doors