Publiceer je producten
OVERHEAD CONCEALED DOOR CLOSER 30-32M
RYOBI

OVERHEAD CONCEALED DOOR CLOSER 30-32M

Item No. SKU1006 Center Pivoted, applicable to sigle and double action Applicable Door : Aluminum, Steel, Stainless Steel, Wood 1st Speed Adjustment, 2nd Speed Adjsutment Adjusting door closed position by screw Adjsuting door parallel position by screw
Specificatie
  • Peso Máximo: 110kg

    Ancho Máximo (Interior): 1,050mm
    Ancho Máximo (Exterior): 900mm
    Ángulo Apertura Máximo: 90°
    Ángulo De Retención: 90°
    Durabilidad: : 1,000,000 ciclos
    Tensión De Primavera: Medio
    Ajuste De Posición De Cierre: Sí
    Ajuste de espacio libre:Sí

Technische specificatie
  • Unieke ref.30-32M
  • ProductfamilieDOOR CLOSER
  • ProductgroepOVERHEAD CONCEALED DOOR CLOSER
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-02-25
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)94
  • Breedte (mm)329
  • Diepte (mm)38
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalCast iron
  • Secundair materiaalStaal
  • Ontworpen inJapan
  • Gefabriceerd inTaiwan
  • Nettogewicht (kg)5.87
Classificatie
  • Categorie BIMobjectDeuren - Deurbeslag