Publiceer je producten
FLOOR HINGE S-202YKS
RYOBI

FLOOR HINGE S-202YKS

Item No. SKU1003 Size 2 Center Hung Double Action Applicable Door : Aluminum, Steel, Stainless Steel, Wood 1st Speed Adjustment, 2nd Speed Adjsutment Adjustable Door Clearance Position by Body Position : Vertical 7mm Adjustable Door Clearance Position by Top Pivot : Vertical ±10mm Adjustable Door Clsoing Position by Body Position : Lateral 10mm Adustable Door Clerance Position by Body Position : Height 7mm
Specificatie
  • Maximum Door Weight : 130kg Maximum Door Width : 950m Maximum Door Height : 2100mm Maximum Opening Angle : 113° Hold-open Angle : 90° Mechanical Backcheck : No Delayed Action : No Height Position Adjustment : Yes Closing Position adjustment by Body Position : Yes
Technische specificatie
  • Unieke ref.S-202YKS
  • ProductfamilieDOOR CLOSER
  • ProductgroepFLOOR HINGE
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-02-25
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)54.5
  • Breedte (mm)284
  • Diepte (mm)130
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalCast iron
  • Secundair materiaalStaal
  • Ontworpen inJapan
  • Gefabriceerd inTaiwan
  • Nettogewicht (kg)5.86
Classificatie
  • Categorie BIMobjectDeuren - Deurbeslag