Publiceer je producten
FLOOR HINGE S-205K
RYOBI

FLOOR HINGE S-205K

Item No. S-205K
Size 5
Center Hung Double Action
Applicable Door : Aluminum, Steel, Stainless Steel, Wood
1st Speed Adjustment, 2nd Speed Adjsutment
Adjustable Door Clearance Position by Body Position : Vertical 7mm
Adjustable Door Clsoing Position by Body Position : Lateral 10mm

Specificatie
  • Maximum Door Weight : 300kg Maximum Door Width : 1200mm Maximum Door Height : 2500mm Maximum Opening Angle : 108° Hold-open Angle: 90° Mechanical Backcheck : No Delayed Action : No Height Position Adjustment : No Closing Position adjustment by Body Position : Yes
Technische specificatie
  • Unieke ref.S-205K
  • ProductfamilieDOOR CLOSER
  • ProductgroepFLOOR HINGE
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-02-25
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)47
  • Breedte (mm)298
  • Diepte (mm)167
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalCast iron
  • Secundair materiaalStaal
  • Ontworpen inJapan
  • Gefabriceerd inTaiwan
  • Nettogewicht (kg)5.68
Classificatie
  • Categorie BIMobjectDeuren - Deurbeslag