Publiceer je producten
Fietsenrek CS c/c 480 dubbel 10 planken - CS100
Fietsenrek CS c/c 480 dubbel 10 planken - CS100
Fietsenrek CS c/c 480 dubbel 10 planken - CS100
Fietsenrek CS c/c 480 dubbel 10 planken - CS100

    Fietsenrek CS c/c 480 dubbel 10 planken - CS100

    CS-fietsenrekken zijn een functionele en kosteneffectieve oplossing voor het creëren van orde en veiligheid bij het parkeren van fietsen. CS is een betrouwbare oplossing die geschikt is voor alle fietsbanden en is ontworpen met sterke ronde buisbogen om de fietsruimtes duidelijk af te bakenen en het veilig vergrendelen van fietsframes en wielen te vergemakkelijken.

    De stabiele constructie van duurzaam thermisch verzinkt staal, met poedercoating als alternatieve en complementaire oppervlaktebehandeling, maakt CS een duurzame en esthetisch aantrekkelijke oplossing. Het fietsenrek is met name bedoeld voor scholen, bedrijven, reiscentra en andere omgevingen waar veilig fietsen parkeren van het grootste belang is.

    De veiligheid wordt verhoogd door de mogelijkheid om zowel het fietsframe als de wielen te vergrendelen, terwijl het is ontworpen om efficiënt en ordelijk fietsen parkeren mogelijk te maken. Het CS-fietsenrek is verkrijgbaar in verschillende modellen, waaronder enkel- en dubbelzijdige parkeeropties en een ruimtebesparend hoog/laag model met afwisselende niveaus voor de fietsen. Met varianten met framevergrendeling, met of zonder wielhouders, biedt het CS-fietsenrek niet alleen een praktisch, maar ook een esthetisch aantrekkelijk en veilig fietsenstallingssysteem voor diverse toepassingen.

    Specificatie
    • Productnaam: Fietsenrek CS c/c 480 dubbel 10 planken

      Ontwerper: Saferoad Citylife

      Fabrikant: Saferoad Citylife

      Kenmerken

      • Wielhouder
      • Framevergrendeling
      • Dubbelzijdig

      Materiaal

      • Staal, thermisch verzinkt
      • Staal, thermisch verzinkt en gepoedercoat

      Verankering: Vrijstaand (kan worden vastgeschroefd)

      Aantal fietsplaatsen: 10 stuks

      CC wielhouder: 480 mm

    Technische specificatie
    • Unieke ref.bicycle-rack-cs-c-c-480-double-10-shelves-cs100
    • ProductfamilieCS
    • ProductgroepBike Racks
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-09-01
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Bike Racks & Shelters

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    België
    Denemarken
    Duitsland
    Finland
    Frankrijk
    Noorwegen
    Polen
    Verenigd Koninkrijk
    Zweden