Publiceer je producten
100x45 Flux wall mounted basin with hole for basket
100x45 Flux wall mounted basin with hole for basket

    100x45 Flux wall mounted basin with hole for basket

    Installation wall-mounted, Without overflow and with hole for a basket.

    Specificatie
    • Compatible with Fixing kit 43, (included). Siphon adapter ref. 4V9811 (included).

    Technische specificatie
    • Unieke ref.109790_Flux_100x45-wall-mounted-basin-with-hole-for-basket
    • ProductfamilieFlux
    • Productgroepwashbasin
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-11-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)135
    • Breedte (mm)1000
    • Diepte (mm)450
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalFireclay
    • Ontworpen inPortugal
    • Gefabriceerd inPortugal
    • Nettogewicht (kg)23.8
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011550
    • ETIM-naamWashbasin
    • UNSPSC-naamSinks
    • UNSPSC-code30181504
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015-beschrijvingWall-hung wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Lavatories
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-titelSinks
    • CSI UniFormat II-codeC10
    • CSI UniFormat II-titelINTERIOR CONSTRUCTION

    Beschikbaarheid regio

    Azië Afrika Europa Oceanië Noord Amerika Zuid-Amerika