Publiceer je producten
Cetus wall mounted bidet
Cetus wall mounted bidet
Cetus wall mounted bidet

    Cetus wall mounted bidet

    Wall-mounted bidet with concealed fixation, easy to clean, and to install. For domestic and hotel use.

    Specificatie
    • Compatible support frames (not included): 439-Metal support for wall mounted bidet for pladur, 430-Metal support for wall-mounted bidet.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.110450_Cetus_wall-mounted-bidet
    • ProductfamilieCetus
    • Productgroepbidet
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-06-18
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)370
    • Breedte (mm)365
    • Diepte (mm)530
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChinees porselein
    • Ontworpen inPortugal
    • Gefabriceerd inPortugal
    • Nettogewicht (kg)16.4
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Bidets
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010126
    • ETIM-naamBidet
    • UNSPSC-naamBidets
    • UNSPSC-code30181502
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015-beschrijvingBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Bidets
    • OmniClass-nummer23-31 23 00
    • OmniClass-titelBidets

    Beschikbaarheid regio

    Azië Afrika Europa Oceanië Noord Amerika Zuid-Amerika