Publiceer je producten
Easy basin 55
Easy basin 55
Easy basin 55
Easy basin 55

    Easy basin 55

    Installation wall-mounted. Glazed on all sides. Without embellisher ring.

    Specificatie
    • Includes Fixing Kit (code 43)

    Technische specificatie
    • Unieke ref.131310_Easy_basin
    • ProductfamilieEasy
    • Productgroepwashbasin
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-06-18
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)190
    • Breedte (mm)550
    • Diepte (mm)450
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChinees porselein
    • Ontworpen inPortugal
    • Gefabriceerd inPortugal
    • Nettogewicht (kg)12.5
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011550
    • ETIM-naamWashbasin
    • UNSPSC-naamSinks
    • UNSPSC-code30181504
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015-beschrijvingWall-hung wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Lavatories
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-titelSinks

    Beschikbaarheid regio

    Azië Afrika Europa Oceanië Noord Amerika Zuid-Amerika