Publiceer je producten
Look corner wall mounted basin
Look corner wall mounted basin

    Look corner wall mounted basin

    Installation wall-mounted. Glazed on all sides except on the backside, drain, and on the lower setting place of the mixer. With an embellished ring. Not rectified.

    Specificatie
    • With embellisher ring and fixing kit (included).

    Technische specificatie
    • Unieke ref.134700_Look_corner-wall-mounted-basin
    • ProductfamilieLook
    • Productgroepwashbasin
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-11-19
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)162
    • Breedte (mm)445
    • Diepte (mm)480
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChinees porselein
    • Ontworpen inPortugal
    • Gefabriceerd inPortugal
    • Nettogewicht (kg)10.3
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSinks
    • UNSPSC-code30181504
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015-beschrijvingWall-hung wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Lavatories
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-titelSinks
    • CSI UniFormat II-codeC10
    • CSI UniFormat II-titelINTERIOR CONSTRUCTION

    Beschikbaarheid regio

    Azië Afrika Europa Oceanië Noord Amerika Zuid-Amerika