Publiceer je producten
Sanlife wall mounted bidet
Sanlife wall mounted bidet
Sanlife wall mounted bidet

    Sanlife wall mounted bidet

    4.1 van de 5 sterren4.1(8 reviews)
    Wall mounted bidet easy to clean Domestic and hotel use
    Specificatie
    • Compatible suport frames _not inluded_ 439-Metal support for wall mounted bidet for pladur 430-Metal support for wall mounted bidet 48011-chromed embellishment ring _included_
    Technische specificatie
    • Unieke ref.136450004_Sanlife_wall-mounted-bidet
    • ProductfamilieSanlife
    • Productgroepbidet
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-01-24
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)290
    • Breedte (mm)380
    • Diepte (mm)560
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChinees porselein
    • Ontworpen inPortugal
    • Gefabriceerd inPortugal
    • Nettogewicht (kg)22
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Bidets
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamBidets
    • UNSPSC-code30181502
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015-beschrijvingBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Bidets
    • OmniClass-nummer23-31 23 00
    • OmniClass-titelBidets

    Beschikbaarheid regio

    Azië Afrika Europa Oceanië Noord Amerika Zuid-Amerika