Publiceer je producten
Piano smooth surface shower tray
Piano smooth surface shower tray
Piano smooth surface shower tray

    Piano smooth surface shower tray

    4.2 van de 5 sterren4.2(5 reviews)
    Domestic and commercial use Built-in shower tray Contemporary design Range with various sizes and depths available
    Specificatie
    • 49911-90 shower tray drain _not included_
    Technische specificatie
    • Unieke ref.8020700000_Piano_smooth-surface-shower-tray
    • ProductfamiliePiano
    • ProductgroepShower tray
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-01-24
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)35
    • Breedte (mm)1200
    • Diepte (mm)800
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAcryl
    • Ontworpen inPortugal
    • Gefabriceerd inPortugal
    • Nettogewicht (kg)13
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douchebakken
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamShowers
    • UNSPSC-code30181503
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-titelShowers

    Beschikbaarheid regio

    Azië Afrika Europa Oceanië Noord Amerika Zuid-Amerika