Publiceer je producten
Urby Plus Bathtub 1800x800
Urby Plus Bathtub 1800x800
Urby Plus Bathtub 1800x800
Urby Plus Bathtub 1800x800

    Urby Plus Bathtub 1800x800

    4.7 van de 5 sterren4.7(14 reviews)

    Freestanding bathtub for residential or hotel solutions. Easy installation.

    Specificatie
    • Bathtub with integrated panel and assembled chassis. Installation kit (2 positioners in galvanized sheet, 4 plugs and 4
      screws); Assembly Instruction. Tic-tac pop-up waste mounted with overflow (valve not siphoned) All included.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.804600_UrbyPlus_Bathtub
    • ProductfamilieUrb.y Plus
    • ProductgroepBathtub
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-06-22
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)625
    • Breedte (mm)1800
    • Diepte (mm)800
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAcryl
    • Ontworpen inPortugal
    • Gefabriceerd inPortugal
    • Nettogewicht (kg)52
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Bad & Spa's
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011609
    • ETIM-naamBath
    • UNSPSC-naamBathtubs
    • UNSPSC-code30181501
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015-beschrijvingBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Bathtubs
    • OmniClass-nummer23-31 15 00
    • OmniClass-titelBathtubs

    Beschikbaarheid regio

    Azië Afrika Europa Oceanië Noord Amerika Zuid-Amerika