Publiceer je producten
Urby bathtub
Urby bathtub

    Urby bathtub

    Bathtub for residential or hotel solution Range with various sizes available Symmetrical bathtub with valve to the center
    Specificatie
    • ref 490-50 automatic pop up waste for bathtub_not included_ ref 813-80 fix kit feets for bathtub_not included_ ref 807802-90 Plan panel_not included_ ref 807801-190 Urby panel_not included_
    Technische specificatie
    • Unieke ref.8078000000_Urby_bathtub
    • ProductfamilieUrb.y
    • Productgroepbathtub
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-01-24
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)530
    • Breedte (mm)1895
    • Diepte (mm)895
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAcryl
    • Ontworpen inPortugal
    • Gefabriceerd inPortugal
    • Nettogewicht (kg)31
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Bad & Spa's
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamBathtubs
    • UNSPSC-code30181501
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015-beschrijvingBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Bathtubs
    • OmniClass-nummer23-31 15 00
    • OmniClass-titelBathtubs
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

    Beschikbaarheid regio

    Azië Afrika Europa Oceanië Noord Amerika Zuid-Amerika