Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
sanit/products/6736c40a-c17e-4a22-bd27-da7e86cd5151
Startpagina
Categorieën
Sanitair
Badkamerinstallatie systeem
INEO FronTop 820
Beschikbaar in Verenigde Staten
Sanit
Volg
INEO FronTop 820
PreWall-Element WC INEO FronTop 820
Downloaden
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
9074500T000
Productfamilie
Installation systems
Productgroep
INEO
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2024-09-27
Editienummer
1
Hoogte (mm)
820
Breedte (mm)
525
Diepte (mm)
155
Links
Links
Product-url
http://www.sanit.com/en/products/list/sanitproducts/details/412623/412624/sanit-wc-element-ineo-frontop--869885
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Staal
Secundair materiaal
Polypopyleen
Ontworpen in
Duitsland
Gefabriceerd in
Duitsland
Nettogewicht (kg)
99
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Sanitair - Badkamerinstallatie systeem
IFC-classificatie
Sanitairaansluiting
ETIM-code
EC010145
ETIM-naam
Double wall/built-in element wall-hung closet with flushing reservoir
OmniClass-nummer
23-31 19 19 19
OmniClass-titel
Water Closet Tanks
Soortgelijke producten
Ceramica Catalano
Ceramic Top 50x30 (SX)
Downloaden
Roca
IN-WALL DUPLO WC FREESTANDING (ONE) - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet
Downloaden
Dornbracht
28322970 Series–various Metal shower hose 1/2" x 3/8" x 1750 mm
Downloaden
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Downloaden
Roca
IN-WALL PL2 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern
Downloaden
Dornbracht
28286979 Series–various WATER TUBE Kneipp hose black 2000 mm
Downloaden