Publiceer je producten
GeniaAir Max 8, HA 8-8.1 O 230V B3, 8000049831

GeniaAir Max 8, HA 8-8.1 O 230V B3, 8000049831

Pompe à chaleur monobloc haute température au R290
Technische specificatie
  • Unieke ref.SAU020081
  • ProductfamilieHeat pump
  • ProductgroepGeniaAir Max
  • Publicatiedatum2026-08-27
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)765
  • Breedte (mm)1100
  • Diepte (mm)450
Gerelateerd
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)130
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Warmtepompen

Beschikbaarheid regio

Europa
Frankrijk