Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
saunier_duval/products/62d052c9-2d91-42aa-b481-875c68e0472a
Startpagina
Categorieën
HVAC-apparatuur
Warmtepompen
GeniaAir Max 12 - 400 V, HA 12-8.1 O 400V B3, 8000049538
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
SAUNIER DUVAL
Volg
GeniaAir Max 12 - 400 V, HA 12-8.1 O 400V B3, 8000049538
Pompe à chaleur monobloc haute température au R290
Downloaden
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
SAU020083
Productfamilie
Heat pump
Productgroep
GeniaAir Max
Publicatiedatum
2026-08-27
Editienummer
1
Hoogte (mm)
1480
Breedte (mm)
1100
Diepte (mm)
450
Links
Links
Offerte-informatie
https://www.saunierduvalpro.fr/produits/tous-les-produits/pompe-a-chaleur/geniaairmax
Gerelateerd
Gerelateerd
Ontworpen in
Frankrijk
Gefabriceerd in
Frankrijk
Nettogewicht (kg)
206
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
HVAC-apparatuur - Warmtepompen
Beschikbaarheid regio
Europa
Frankrijk
Soortgelijke producten
Amana
PTAC Packaged Terminal Air Conditioner and Heat Pump
2.7
(
7
)
Downloaden
Samsung HVAC North America
Hylex Inverter Driven Heat Pump Condensing Unit
4.4
(
8
)
Downloaden
ECO2 Systems LLC
4.5kW Heat Pump
Downloaden
ECO2 Systems LLC
4.5kW Heat Pump with Heater (Cold Climate)
Downloaden
DOMUSA TEKNIK
Dual Clima HT PRO - Air Source Energy
Downloaden
Johnson Controls
Quantech QTH1 Air-to-Water Inverter Scroll Heat Pumps
4.9
(
8
)
Downloaden