Publiceer je producten
GeniaAir Max 15 - 230 V, HA 15-8.1 O 230V B3, 8000049539

GeniaAir Max 15 - 230 V, HA 15-8.1 O 230V B3, 8000049539

Pompe à chaleur monobloc haute température au R290
Technische specificatie
  • Unieke ref.SAU020084
  • ProductfamilieHeat pump
  • ProductgroepGeniaAir Max
  • Publicatiedatum2026-08-27
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1480
  • Breedte (mm)1100
  • Diepte (mm)450
Gerelateerd
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)192
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Warmtepompen

Beschikbaarheid regio

Europa
Frankrijk